Publier vos produits
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161

    3.9 sur 5 étoiles3.9(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-salissures et anti-eau, antistatique et résistant aux rayons UV
    • Anneau de siège de forme ergonomique pour une position assise confortable
    • Le siège et le couvercle des toilettes peuvent être facilement retirés en un seul mouvement, sans l'utilisation d'outils ou de boutons-poussoirs - pour un nettoyage rapide et facile de la céramique et du siège
    Spécification
      • Duravit D-Neo Toilet seat, White High Gloss, Removable Seat, 376x441x43 mm - 0021610000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-toilet-seat-002161
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)43
    • Largeur (mm)376
    • Profondeur (mm)441
    En rapport
    • Matériel principalDuroplast
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures