Publier vos produits
Duravit D-Neo Pack WC suspendu – 45773900A1
Duravit D-Neo Pack WC suspendu – 45773900A1
Duravit D-Neo Pack WC suspendu – 45773900A1
Duravit D-Neo Pack WC suspendu – 45773900A1
Duravit D-Neo Pack WC suspendu – 45773900A1
Duravit D-Neo Pack WC suspendu – 45773900A1
Duravit D-Neo Pack WC suspendu – 45773900A1
    DURAVIT AG

    Duravit D-Neo Pack WC suspendu – 45773900A1

    • Abattant avec des charnières en inox de haute qualité : inoxydables et robustes même en cas de fortes charges
    • Avec amortisseur de fermeture, pour une fermeture silencieuse et en douceur de la lunette et du couvercle
    • Bride entièrement émaillée : la finition lisse empêche le dépôt de saleté et de résidus
    • En Duroplast de haute qualité : matériau durable, facile d'entretien, repoussant la poussière, l'eau et la saleté, antistatique et résistant aux rayons UV
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Fixation invisible : image harmonieuse, le design n'est perturbé par rien
    • Fond creux : pour un minimum de nuisances olfactives
    • Grande quantité d'eau de rinçage : 4,5 litres
    • Lunette de forme ergonomique pour une position assise confortable
    Spécification
    • Duravit D-Neo Pack WC suspendu, Dimensions carton: 396 x 450 x 560 mm - 45773900A1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-toilet-set-wall-mounted-540-mm-457739
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsToilet sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)25.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet