Publier vos produits
DE4369 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4369 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4369 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4369 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4369 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    Traduit par Google,

    • 100 % qualité : soigneusement fabriqué à la main et entièrement fabriqué en Allemagne en utilisant les dernières technologies, pour les normes de qualité les plus élevées.
    • 2 poignées
    • Livré complètement assemblé et ajusté
    • Mécanisme de fermeture en douceur confortable : mécanisme de fermeture automatique en douceur pour une fermeture en douceur des tiroirs
    • Version compacte : saillie raccourcie comme solution idéale pour les espaces confinés
    • Insensible à l'humidité : pas de bords ouverts pour protéger de l'eau et de l'humidité élevée
    • Le tiroir, entièrement extensible et avec une capacité de poids élevée, offre beaucoup d'espace de rangement pratique
    • Avec poignée continue pour une ouverture et une fermeture faciles
    • Avec poignée pour une ouverture et une fermeture faciles

    Spécification
    • Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, Compact, Rectangular, 810x372x625 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 1, Number of drawers: 1, For number of washbasins: 1 Middle, Handle Diamond black, Siphon cut-out, Siphon cover, Suitable for ME by Starck Washbasin 

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE436901818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE436900707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE436901616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE436902121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE436902222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE436903030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE436903535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE436904343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE436904949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE436905353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE436907575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE436907979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE436909191
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4369
    • Famille de produitsD-Neo
    • Groupe de produitsVanity unit wall-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)625
    • Largeur (mm)810
    • Profondeur (mm)372
    En rapport
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings