Publier vos produits
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
    DURAVIT AG

    DuraSquare freestanding bathtubs 700430

    Traduit par Google,
    • 2 pentes de dossier offrent un coin salon confortable pour deux
    • Sur pied
    • Comprend un effaceur de saleté pour un nettoyage facile des taches légères
    • Possibilité d'installation d'une poignée de baignoire Duravit pour une entrée et une sortie en toute sécurité (installation uniquement possible en usine)
    • Surface antidérapante pour une assise ferme lors de la douche (classe de résistance au glissement B)
    • Offre suffisamment d'espace pour deux personnes
    • L'ensemble de vidange à bouton-poussoir peut être fermé et ouvert d'une simple pression du doigt, ce qui facilite le barrage ou l'évacuation de l'eau
    • Panneau sans couture, comme issu d'un seul moulage
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit DuraSquare Bathtub, Rectangular, 1850x850 mm, Freestanding, Seamless panel, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 250 l, Height with panel: 610 mm - 700430000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durasquare-freestanding-bathtubs-700430
    • Famille de produitsDuraSquare
    • Groupe de produitsbathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)485
    • Largeur (mm)1850
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Poids net (Kg)165
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures