Publier vos produits
DuraSquare sink 235310
DuraSquare sink 235310
DuraSquare sink 235310
DuraSquare sink 235310
DuraSquare sink 235310
    DURAVIT AG

    DuraSquare sink 235310

    4.1 sur 5 étoiles4.1(11 Avis)
    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Robinet de chasse sans fonction de barrage, permet à l'eau de toujours s'écouler
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Y compris robinet de chasse d'eau non fermable avec couvercle en céramique de la même couleur que le lavabo : le lavabo et le robinet fusionnent optiquement en une unité parfaite
    • Le matériau innovant DuraCeram® permet des formes précises avec des parois exceptionnellement fines : hygiénique, facile d'entretien, extrêmement robuste et résistant à l'abrasion et aux rayures
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec cache-vidange en céramique dans la couleur de la vasque : la vasque et la bonde se fondent visuellement en une unité parfaite
    • Avec pont de robinet
    • Sans trop-plein

    Spécification
      • Duravit DuraSquare Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Incl. slotted waste, Underside fully glazed - 2353100041
      • Duravit DuraSquare Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 2 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Left, Right, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Incl. slotted waste, Underside fully glazed - 2353100043
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durasquare-sink-235310
    • Famille de produitsDuraSquare
    • Groupe de produitsbathroom sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Poids net (Kg)22.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment