Publier vos produits
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
    DURAVIT AG

    DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830

    Traduit par Google,
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Installation murale
    Spécification
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss - 0858300000
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08583000001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DuraStyle-Siphon-cover-High-Gloss-085830
    • Famille de produitsPillars
    • Groupe de produitsSiphon cover
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)175
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011331
    • Nom ETIMSiphon cover
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures