Publier vos produits
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
    DURAVIT AG

    DuraStyle tank 093500

    Traduit par Google,
    • Grand volume d'eau de chasse : 6 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Eau de chasse minimale requise : seulement 3 litres
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Double chasse économe en eau : petites ou grandes chasses peuvent être sélectionnées selon les besoins
    Spécification
      • Duravit DuraStyle Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left, 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0935000005
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-tank-093500
    • Famille de produitsDuraStyle
    • Groupe de produitstoilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)170
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)13.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilet tanks
    • Code UNSPSC30181515
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures