Publier vos produits
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109

    Traduit par Google,
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-salissures et anti-eau, antistatique et résistant aux rayons UV
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Le siège et le couvercle des toilettes peuvent être facilement retirés en un seul mouvement, sans l'utilisation d'outils ou de boutons-poussoirs - pour un nettoyage rapide et facile de la céramique et du siège
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    • Avec fermeture lente pour une fermeture douce et silencieuse du siège et du couvercle
    Spécification
      • Duravit DuraStyle Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 2551090000, 540 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: n/a, Outlet drain waagerecht, Concealed fixation, Toilet seat: 0063790000, Lid colour: White High Gloss, Removable Seat, 373x540x393 mm, Automatic close - 45510900A1
      • Duravit DuraStyle Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 25510900001, 540 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: n/a, Outlet drain waagerecht, Concealed fixation, WonderGliss: Yes, Toilet seat: 0063790000, Lid colour: White High Gloss, Removable Seat, 373x540x393 mm, Automatic close - 45510900A11
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-toilet-wall-mounted-duravit-rimless-set-455109
    • Famille de produitsToilet sets
    • Groupe de produitsToilet set wall-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)393
    • Largeur (mm)373
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)28.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste