Publier vos produits
DuraStyle Urinal 280631
DuraStyle Urinal 280631
DuraStyle Urinal 280631
DuraStyle Urinal 280631
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal 280631

    Traduit par Google,

    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • Unité de commande électronique pour un rinçage sans contact et entièrement automatique
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Minimum d'eau de chasse nécessaire : seulement 1 litre
    • La buse à jet garantit un rinçage de surface parfait et hygiénique malgré la faible consommation d'eau
    • Installation murale

    Spécification
      • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, battery supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2806310000
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, battery supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28063100001
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, battery supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Target fly, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2806310007
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, battery supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Target fly, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28063100071
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, power supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2806310093
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, power supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28063100931
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, power supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Target fly, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2806310097
        • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, power supply, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Back, Target fly, Concealed inlet, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Inkl. elektr. Steuerung, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28063100971
      Spécifications techniques
      • Réference unique.durastyle-urinal-280631
      • Famille de produitsDuraStyle
      • Groupe de produitsUrinal
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2017-01-11
      • Numéro d'édition1
      • Largeur (mm)300
      • Profondeur (mm)340
      En rapport
      • Poids net (Kg)16.1
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Nom UNSPSCUrinals
      • Code UNSPSC30181506
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
      • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
      • Numéro OmniClass23-31 21 00
      • Titre OmniClassUrinals
      • Code CSI UniFormat IID2010
      • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures