Publier vos produits
DuraStyle Vanity basin 037243
DuraStyle Vanity basin 037243
DuraStyle Vanity basin 037243
    DURAVIT AG

    DuraStyle Vanity basin 037243

    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Sans trop-plein

    Spécification
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 430 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 360 mm, Overflow: No - 0372430000
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 430 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 360 mm, Overflow: No, WonderGliss - 03724300001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-vanity-basin-037243
    • Famille de produitsDuraStyle
    • Groupe de produitsVanity basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures