Publier vos produits
Duravit Duravit No.1 Vasque à encastrer 550 mm Blanc brillant, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 0, Trop-plein, Version rectifiée – 0395550017
Duravit Duravit No.1 Vasque à encastrer 550 mm Blanc brillant, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 0, Trop-plein, Version rectifiée – 0395550017
Duravit Duravit No.1 Vasque à encastrer 550 mm Blanc brillant, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 0, Trop-plein, Version rectifiée – 0395550017
Duravit Duravit No.1 Vasque à encastrer 550 mm Blanc brillant, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 0, Trop-plein, Version rectifiée – 0395550017
    DURAVIT AG

    Duravit Duravit No.1 Vasque à encastrer 550 mm Blanc brillant, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 0, Trop-plein, Version rectifiée – 0395550017

    • 1 cuve
    • 1 espace de toilette
    • Avec trop-plein
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous rectifié, donc adapté à l'installation sur des plans de toilette ou des meubles sous lavabo avec plan de toilette
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    Spécification
    • Duravit Duravit No.1 Vasque à encastrer, Version lavabo: A encastrer, 550x400 mm, Blanc brillant, Plage de robinetterie: Non, Trop-plein: Oui, Version rectifiée, Type de montage: A encastrer par le dessous, Fixation pour montage dans un plan de toilette en bois incl. - 0395550017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.duravit-no-1-built-in-basin-550-mm-039555
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsWashbasins
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)10.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin