Publier vos produits
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150
    DURAVIT AG

    Vero Air Washbowl White High Gloss, 500 mm - 235150

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Attachement-montage
    • Au sol, donc adapté à l'installation sur des consoles ou des meubles sous-vasque avec consoles
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Superposé
    • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit Vero Air Washbowl 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground - 2351500000
      • Duravit Vero Air Washbowl 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground, WonderGliss - 23515000001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duravit-Vero-Air-Washbowl-500-mm-235150
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures