Publier vos produits
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
    DURAVIT AG

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    Traduit par Google,
    • Nettoyage facile grâce aux picots en silicone : éliminez les dépôts calcaires en essuyant délicatement avec la main
    Spécification
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • Famille de produitsHand shower set
    • Groupe de produitsHand shower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)246
    • Profondeur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads