Publier vos produits
Happy D.2 Plus Above-Counter Bathroom Sink 236050
Happy D.2 Plus Above-Counter Bathroom Sink 236050
Happy D.2 Plus Above-Counter Bathroom Sink 236050
Happy D.2 Plus Above-Counter Bathroom Sink 236050
Happy D.2 Plus Above-Counter Bathroom Sink 236050
Happy D.2 Plus Above-Counter Bathroom Sink 236050
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Plus Above-Counter Bathroom Sink 236050

    4.0 sur 5 étoiles4.0(11 Avis)
    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Au sol, donc adapté à l'installation sur des consoles ou des meubles sous-vasques avec consoles
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Y compris robinet de chasse avec couvercle en céramique dans la couleur du lavabo : le lavabo et le couvercle se fondent visuellement en une unité parfaite
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • L'ensemble de vidange à bouton-poussoir peut être fermé et ouvert d'une simple pression du doigt, ce qui facilite le barrage ou l'évacuation de l'eau
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Avec cache-vidange en céramique dans la couleur de la vasque : la vasque et la bonde se fondent visuellement en une unité parfaite
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit Happy D.2 Plus Washbowl, width/length: 500 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Incl. ceramic drain cover - 2360500000
      • Duravit Happy D.2 Plus Washbowl, width/length: 500 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Incl. ceramic drain cover - 23605000001
      • Duravit Happy D.2 Plus Washbowl, width/length: 500 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Incl. ceramic drain cover - 2360500060
      • Duravit Happy D.2 Plus Washbowl, width/length: 500 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Incl. ceramic drain cover- 23605000601
      • Duravit Happy D.2 Plus Washbowl, width/length: 500 mm, Anthracite Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Incl. ceramic drain cover - 2360501300
      • Duravit Happy D.2 Plus Washbowl, width/length: 500 mm, Anthracite Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Incl. ceramic drain cover - 23605013001
      • Duravit Happy D.2 Plus Washbowl, width/length: 500 mm, Anthracite Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Incl. ceramic drain cover - 2360501360
      • Duravit Happy D.2 Plus Washbowl, width/length: 500 mm, Anthracite Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Incl. ceramic drain cover - 23605013601
      • Duravit Happy D.2 Plus Washbowl, width/length: 500 mm, Interior colour White High Gloss, Exterior colour Anthracite Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Incl. ceramic drain cover - 2360506100
      • Duravit Happy D.2 Plus Washbowl, width/length: 500 mm, Interior colour White High Gloss, Exterior colour Anthracite Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Incl. ceramic drain cover - 23605061001
      • Duravit Happy D.2 Plus Washbowl, width/length: 500 mm, Interior colour White High Gloss, Exterior colour Anthracite Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Incl. ceramic drain cover - 2360506160
      • Duravit Happy D.2 Plus Washbowl, width/length: 500 mm, Interior colour White High Gloss, Exterior colour Anthracite Matt, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Incl. ceramic drain cover - 23605061601
    Spécifications techniques
    • Réference unique.happy-d2-plus-above-counter-bathroom-sink-236050
    • Famille de produitsHappy D.2 Plus
    • Groupe de produitsbathroom sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Poids net (Kg)9.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment