Publier vos produits
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
    DURAVIT AG

    Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010

    Traduit par Google,

    Douches et accessoires Duravit Ensemble de douche de tête, chromé, matériau : laiton, plastique, débit (3 bar) : 9 l/min - UV0752001010

    Spécification
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
      • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
      • Wall installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.head-shower-set-250-chrome-high-gloss-uv0752001010
    • Famille de produitsFaucets & Showers
    • Groupe de produitsHand shower set
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)138
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)548
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Poids net (Kg)0.89
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches