Publier vos produits
Duravit L-Cube Miroir, Blanc aluminium mat, Bandeau lumineux circulaire, Rond, Capteur sensitif, Variateur d'éclairage LED: Intégré, IP44 – LC7375000000000
Duravit L-Cube Miroir, Blanc aluminium mat, Bandeau lumineux circulaire, Rond, Capteur sensitif, Variateur d'éclairage LED: Intégré, IP44 – LC7375000000000
Duravit L-Cube Miroir, Blanc aluminium mat, Bandeau lumineux circulaire, Rond, Capteur sensitif, Variateur d'éclairage LED: Intégré, IP44 – LC7375000000000
Duravit L-Cube Miroir, Blanc aluminium mat, Bandeau lumineux circulaire, Rond, Capteur sensitif, Variateur d'éclairage LED: Intégré, IP44 – LC7375000000000
    DURAVIT AG

    Duravit L-Cube Miroir, Blanc aluminium mat, Bandeau lumineux circulaire, Rond, Capteur sensitif, Variateur d'éclairage LED: Intégré, IP44 – LC7375000000000

    • 100% de qualité : soigneusement fabriqué à la main et entièrement fabriqué en Allemagne en utilisant les dernières technologies, pour les exigences de qualité les plus élevées
    • Bandeau lumineux circulaire
    • Classe d'efficacité énergétique : D
    • Durée de fonctionnement des LED : > 30 000 heures
    • Entièrement pré-assemblé et préréglé
    • Insensible à l'humidité : pas de chants ouverts pour protéger de l'eau et de l'humidité élevée
    • Lumière blanche neutre
    • Remarque : source lumineuse non remplaçable
    • Température couleur maximale : 3 500 K
    • Température couleur minimale : 3 500 K
    • Un éclairage LED durable et économe en énergie
    • Variateur d'éclairage intégré : l'éclairage peut être réglé à tout moment pour une ambiance lumineuse agréable
    Spécification
    • Duravit L-Cube Miroir, Blanc aluminium mat, Version: Sensor, Source lumineuse: LED Bandeau lumineux circulaire sur le pourtour, 18 W, Commande éclairage: Capteur sensitif En bas, Au centre, 3500 K, Variateur d'éclairage LED: Intégré, Durée de vie source lumineuse: > 30000 h, Source lumineuse remplaçable: Non, Classe d'efficacité énergétique D - LC7375000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.l-cube-mirror-mirrored-white-aluminum-matt-lc7375
    • Famille de produitsBathroom furniture
    • Groupe de produitsMirror / Mirror cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)67
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror