Publier vos produits
Duravit Eclairage & Miroirs Armoire de toilette, Blanc, Bandeau lumineux, Charnières: A gauche & A droite, Interrupteur, Eclairage espace de toilette: Intégré, Nombre étagères en verre: 2, IP44, Surfaces miroir: Porte(s) sur les deux faces & Panneau arrière intérieur – LM7841000000
Duravit Eclairage & Miroirs Armoire de toilette, Blanc, Bandeau lumineux, Charnières: A gauche & A droite, Interrupteur, Eclairage espace de toilette: Intégré, Nombre étagères en verre: 2, IP44, Surfaces miroir: Porte(s) sur les deux faces & Panneau arrière intérieur – LM7841000000
Duravit Eclairage & Miroirs Armoire de toilette, Blanc, Bandeau lumineux, Charnières: A gauche & A droite, Interrupteur, Eclairage espace de toilette: Intégré, Nombre étagères en verre: 2, IP44, Surfaces miroir: Porte(s) sur les deux faces & Panneau arrière intérieur – LM7841000000
Duravit Eclairage & Miroirs Armoire de toilette, Blanc, Bandeau lumineux, Charnières: A gauche & A droite, Interrupteur, Eclairage espace de toilette: Intégré, Nombre étagères en verre: 2, IP44, Surfaces miroir: Porte(s) sur les deux faces & Panneau arrière intérieur – LM7841000000
    DURAVIT AG

    Duravit Eclairage & Miroirs Armoire de toilette, Blanc, Bandeau lumineux, Charnières: A gauche & A droite, Interrupteur, Eclairage espace de toilette: Intégré, Nombre étagères en verre: 2, IP44, Surfaces miroir: Porte(s) sur les deux faces & Panneau arrière intérieur – LM7841000000

    • 100% de qualité : soigneusement fabriqué à la main et entièrement fabriqué en Allemagne en utilisant les dernières technologies, pour les exigences de qualité les plus élevées
    • 2 étagères en verre offrent suffisamment d'espace pour ranger des objets
    • Avec éclairage supplémentaire de l'espace de toilette
    • Bloc prise de courant avec interrupteur
    • Charnières de porte avec amortisseur pour une fermeture en douceur
    • Classe d'efficacité énergétique : D
    • Deux portes
    • Durée de fonctionnement des LED : > 30 000 heures
    • Entièrement pré-assemblé et préréglé
    • Insensible à l'humidité : pas de chants ouverts pour protéger de l'eau et de l'humidité élevée
    • L'éclairage est commandé via un simple interrupteur
    • Lumière blanche neutre
    • Remarque : source lumineuse non remplaçable
    • Sans poignée pour une façade lisse
    • Température couleur maximale : 4 000 K
    • Température couleur minimale : 4 000 K
    • Un éclairage LED durable et économe en énergie
    • Une intensité lumineuse de 310 lux garantit un éclairage optimal
    • Une porte, charnières à droite
    • Une porte, charnières à gauche
    • Une prise
    Spécification
    • Duravit Eclairage & Miroirs Armoire de toilette, Blanc, Version: Best, Nombre portes: 2, Charnières: A gauche, A droite, Surfaces miroir: Porte(s) sur les deux faces, Panneau arrière intérieur, Nombre étagères en verre: 2, Matériau caisson: Verre, Panneau d'aggloméré triple-plis contrecollé, 15 W, Commande éclairage: Interrupteur Intérieur, En bas, A droite, Prise de courant: Intégré, Nombre prises: 1, Type de prise de courant: F, 4000 K, Eclairage espace de toilette: Intégré, Durée de vie source lumineuse: > 30000 h, Source lumineuse remplaçable: Non, Classe d'efficacité énergétique D - LM7841000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.light-mirror-mirror-cabinet-mirrored-white-matt-lm7841
    • Famille de produitsBathroom furniture
    • Groupe de produitsMirror / Mirror cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)810
    • Profondeur (mm)148
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Matériel secondaireAggloméré
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie