Publier vos produits
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
    DURAVIT AG

    ME by Starck Pedestal 085839

    Traduit par Google,
    • Installation au sol
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    Spécification
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss - 0858390000
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss, WonderGliss - 08583900001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-pedestal-085839
    • Famille de produitsME by Starck
    • Groupe de produitsPedestal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Poids net (Kg)15.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_47
    • Description de l'Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
    • Code CSI MasterFormat 201433 81 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Vaults, Pedestals, and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-21 25 23 15
    • Titre OmniClassPedestals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures