Publier vos produits
ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855
ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855
ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855
ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855
ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855
    DURAVIT AG

    ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855

    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit ME by Starck Semi-recessed washbasin, counter top, 550 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Incl. mounting material - 0378550000
      • Duravit ME by Starck Semi-recessed washbasin, counter top, 550 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Incl. mounting material, WonderGliss - 03785500001
      • Duravit ME by Starck Semi-recessed washbasin, counter top, 550 mm, White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Incl. mounting material - 0378553200
      • Duravit ME by Starck Semi-recessed washbasin, counter top, 550 mm, White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Incl. mounting material, WonderGliss - 03785532001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-semi-recessed-washbasin-037855
    • Famille de produitsME by Starck
    • Groupe de produitsSemi-recessed washbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)455
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Poids net (Kg)14.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures