Publier vos produits
ME by Starck Siphon cover 085841
DURAVIT AG

ME by Starck Siphon cover 085841

Traduit par Google,

  • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
  • Installation murale

Spécification
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss - 0858410000
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08584100001
Spécifications techniques
  • Réference unique.me-by-starck-siphon-cover-085841
  • Famille de produitsME by Starck
  • Groupe de produitsSiphon cover
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)230
  • Profondeur (mm)165
Liens
En rapport
  • Poids net (Kg)5.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-19 31 17
  • Titre OmniClassSanitary Room Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures