Publier vos produits
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009

    3.7 sur 5 étoiles3.7(7 Avis)
    Traduit par Google,
    • Le rebord de rinçage fermé assure une distribution uniforme de l'eau sans surpulvérisation et une hygiène maximale : grâce aux petites ouvertures, pratiquement aucune saleté ne peut pénétrer.
    • Installation au sol
    • Pour réservoir monté sur bol
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs 2170090000
    Spécification
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, For bowl mounted cistern, 0 l , Outlet: horizontal - 2170090000
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, For bowl mounted cistern, 0 l , Outlet: horizontal, WonderGliss - 21700900001
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, 0 l , Outlet: horizontal - 2170092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-toilet-close-coupled-217009
    • Famille de produitsToilet
    • Groupe de produitsToilet close-coupled
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)415
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures