Publier vos produits
ME by Starck Toilet floor standing 216909
ME by Starck Toilet floor standing 216909
ME by Starck Toilet floor standing 216909
ME by Starck Toilet floor standing 216909
ME by Starck Toilet floor standing 216909
ME by Starck Toilet floor standing 216909
ME by Starck Toilet floor standing 216909
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet floor standing 216909

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Traduit par Google,

    • Installation au sol
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Bord de chasse semi-ouvert : entièrement vitré pour une hygiène supplémentaire
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs

    Spécification
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet, 600 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Cistern volume: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Semi-open, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , UWL-class: 1, Incl. mounting material - 2169090000
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet, 600 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Cistern volume: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Semi-open, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , HygieneGlaze, UWL-class: 1, Incl. mounting material - 2169092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-toilet-floor-standing-216909
    • Famille de produitsME by Starck
    • Groupe de produitsToilet floor standing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste