Publier vos produits
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
ME by Starck Toilet set wall-mounted  373,5x570x395 mm - 452909
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet set wall-mounted 373,5x570x395 mm - 452909

    Traduit par Google,
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-eau et anti-salissures, antistatique et résistant aux rayons UV
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    • Avec fermeture lente pour une fermeture douce et silencieuse du siège et du couvercle
    Spécification
      • Duravit ME by Starck Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 2529090000, 570 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain waagerecht, Concealed fixation, Toilet seat: 0020090000, Lid colour: White High Gloss, Removable Seat, 373,5x570x395 mm, Automatic close - 45290900A1
      • Duravit ME by Starck Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 25290900001, 570 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain waagerecht, Concealed fixation, WonderGliss: Yes, Toilet seat: 0020090000, Lid colour: White High Gloss, Removable Seat, 373,5x570x395 mm, Automatic close - 45290900A11
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ME-by-Starck-Toilet-set-wall-mounted--3735x570x395-mm-452909
    • Famille de produitsToilet sets
    • Groupe de produitsToilet set wall-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)395
    • Largeur (mm)373.5
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)28.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste