Publier vos produits
P3 Comforts Cuvette sur pied pour réservoir Blanc brillant 650 mm - 216309
P3 Comforts Cuvette sur pied pour réservoir Blanc brillant 650 mm - 216309
P3 Comforts Cuvette sur pied pour réservoir Blanc brillant 650 mm - 216309
P3 Comforts Cuvette sur pied pour réservoir Blanc brillant 650 mm - 216309
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Cuvette sur pied pour réservoir Blanc brillant 650 mm - 216309

    Traduit par Google,
    4,5 l|sans rebord|modèle à fond creux|(sans réservoir)|fixations incluses|fixations incluses|fixations incluses|sortie horizontale|EWL classe 1
    Spécification
      • 2163090000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet
      • 2163092000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet, HyG
      • 21630900001: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet, WG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.p3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216309
    • Famille de produitsP3 Comforts
    • Groupe de produitsToilet close-coupled Duravit Rimless
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)380
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)32.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste