Publier vos produits
Duravit Soleil by Starck Vasque à encastrer 525 mm Blanc brillant, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 0, Trop-plein – 0397490060
Duravit Soleil by Starck Vasque à encastrer 525 mm Blanc brillant, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 0, Trop-plein – 0397490060
Duravit Soleil by Starck Vasque à encastrer 525 mm Blanc brillant, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 0, Trop-plein – 0397490060
Duravit Soleil by Starck Vasque à encastrer 525 mm Blanc brillant, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 0, Trop-plein – 0397490060
    DURAVIT AG

    Duravit Soleil by Starck Vasque à encastrer 525 mm Blanc brillant, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 0, Trop-plein – 0397490060

    • 1 cuve
    • 1 espace de toilette
    • Avec trop-plein
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    Spécification
    • Duravit Soleil by Starck Vasque à encastrer, Version lavabo: A encastrer, 525x405 mm, Blanc brillant, Plage de robinetterie: Non, Trop-plein: Oui, Type de montage: A encastrer par le dessous, Fixation pour montage dans un plan de toilette en bois incl. - 0397490060
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soleil-by-starck-built-in-basin-white-high-gloss-525-mm-039749
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)525
    • Profondeur (mm)405
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)8.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin