Publier vos produits
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Cistern 092000

    Traduit par Google,

    • Grand volume d'eau de chasse : 6 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Eau de chasse minimale requise : seulement 3 litres
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Double chasse économe en eau : petites ou grandes chasses peuvent être sélectionnées selon les besoins

    Spécification
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0920000005
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 09200000051
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 0920000085
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 09200000851
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-3-cistern-092000
    • Famille de produitsStarck 3
    • Groupe de produitsCistern
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)185
    • Profondeur (mm)390
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)31.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures