Publier vos produits
Starck 3 Toilet wall mounted 220109
Starck 3 Toilet wall mounted 220109
Starck 3 Toilet wall mounted 220109
Starck 3 Toilet wall mounted 220109
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet wall mounted 220109

    Traduit par Google,

    • Le rebord de rinçage fermé assure une distribution uniforme de l'eau sans surpulvérisation et une hygiène maximale : grâce aux petites ouvertures, pratiquement aucune saleté ne peut pénétrer.
    • Grand volume d'eau de chasse : 6 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Installation murale
    • Modèle de lavage : évite les éclaboussures et permet l'échantillonnage

    Spécification
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washout model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, UWL-class: 2 - 2201090000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washout model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, WonderGliss, UWL-class: 2 - 22010900001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-3-toilet-wall-mounted-220109
    • Famille de produitsStarck 3
    • Groupe de produitsToilet wall mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Poids net (Kg)31.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste