Publier vos produits
Duravit Vero Vasque à encastrer 550 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein – 0315550000
Duravit Vero Vasque à encastrer 550 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein – 0315550000
Duravit Vero Vasque à encastrer 550 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein – 0315550000
Duravit Vero Vasque à encastrer 550 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein – 0315550000
    DURAVIT AG

    Duravit Vero Vasque à encastrer 550 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein – 0315550000

    • 1 cuve
    • 1 espace de toilette
    • Adapté aux robinetteries 1 trou
    • Avec plage de robinetterie
    • Avec trop-plein
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    Spécification
    • Duravit Vero Vasque à encastrer, Version lavabo: A encastrer par le dessus, 550x465 mm, Blanc brillant, Plage de robinetterie: Oui, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein: Oui, Type de montage: A encastrer par le dessus - 0315550000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vero-built-in-basin-white-high-gloss-550-mm-031555
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)465
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin