Publier vos produits
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
    DURAVIT AG

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Traduit par Google,

    Ensemble de douches et accessoires Duravit, rond, chromé, clapet anti-retour intégré au raccord, forme de la rosace : ronde, support de douchette : fixe, débit (3 bar) : 9 l/min - UV0762002010

    Spécification
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • Famille de produitsFaucets & Showers
    • Groupe de produitsHand shower set
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)55
    • Profondeur (mm)102
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Poids net (Kg)0.74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches