Publier vos produits
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
    DURAVIT AG

    229310 Floor-mounted-bidet

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    • 1 aire de lavage
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Installation au sol
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Y compris robinet de chasse avec couvercle en céramique dans la couleur du lavabo : le lavabo et le couvercle se fondent visuellement en une unité parfaite
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • L'ensemble de vidange à bouton-poussoir peut être fermé et ouvert d'une simple pression du doigt, ce qui facilite le barrage ou l'évacuation de l'eau
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit White Tulip Floor-mounted bidet, 580 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 2293100000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted bidet, 580 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 22931000001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-floor-mounted-bidet-229310
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsBidets
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)31.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures