Publier vos produits
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
    DURAVIT AG

    WT1010 Single-lever-washbasin-mixer

    Traduit par Google,

    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Flexibles de raccordement
    • Flexible : l'aérateur avec son jet orientable +/- 10° évite la pulvérisation (aérateur orientable)
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Une poignée
    • Jet agréablement doux et plein : l'eau enrichie en air empêche la pulvérisation incontrôlée
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Durable et hygiénique : cartouche en céramique lisse et durable
    • La limite de température peut être réglée individuellement pour protéger contre les températures excessivement élevées
    • Économie d'eau : débit de max. 5 litres par minute (à 3 bars)
    • Sans tige de traction et ensemble de vidange. Veuillez commander la valve de chasse séparément.

    Spécification
      • Duravit White Tulip single lever basin mixer S, Chrome, 48x187x135 mm, Height: 187 mm, Projection: 100 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Spray mode: Normal spray, Aerator adjustable, Ceramic cartridge, Temperature limit, without pop-up waste set, Flow rate (3 bar): 5 l/min, Recommended operating pressure: 3 bar - WT1010002010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-single-lever-washbasin-mixer-wt1010
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsSink fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)187
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures