L'applique murale Bianca est conçue autour de disques en acrylique transparents découpés au laser qui diffusent et adoucissent la lumière, associés à des composants en laiton massif de haute qualité. Sa hauteur de 51 cm (20 pouces) lui confère une silhouette élancée et élégante, ainsi qu'une présence raffinée et polie. Disponible en laiton, nickel ou noir.
Sa silhouette élancée est idéale pour encadrer un miroir de salle de bain ou de coiffeuse, pour habiller un couloir par paires ou pour mettre en valeur une entrée. Sa lumière douce et diffuse convient parfaitement aux salles de bain, chambres, couloirs et espaces hôteliers. Elle s'intègre aussi bien dans un intérieur résidentiel que commercial. Également disponible en version plus basse : l'applique murale Color Bianca de 30 cm.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |