Le plafonnier Big Orbi, d'inspiration moderne du milieu du XXe siècle, est fabriqué en laiton et en aluminium. Il se compose de quatre globes en verre opale soufflé à la main de 20 cm de diamètre, disposés autour d'un corps central. D'une largeur de 74 cm et d'une rosace de 14,5 cm, il est installé à 33 cm du plafond, offrant ainsi un luminaire imposant même dans les grandes pièces, sans pour autant nécessiter une grande hauteur sous plafond. Disponible en finition laiton ou nickel, il pèse 3,2 kg. Le verre opale diffuse la lumière uniformément dans toutes les directions.
Ce luminaire est équipé de quatre douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, il peut être installé sous plafond incliné grâce à un système de suspension droite. Il s'intègre parfaitement dans une salle à manger, un salon de suite d'hôtel ou une salle de conférence, et peut également être installé dans la salle à manger d'un restaurant ou sur une terrasse couverte. Le plafonnier Orbi de 15 cm et le lustre Big Orbi présentent le même design et conviennent à des pièces de différentes dimensions et hauteurs sous plafond.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |