Publier vos produits
Bling Flush Mount
Bling Flush Mount
Bling Flush Mount
Bling Flush Mount
Bling Flush Mount

    Bling Flush Mount

    Traduit par Google,

    Le plafonnier Bling est un modèle moderne conçu en acrylique, aluminium et laiton. Des disques en acrylique haute transparence, découpés au laser, entourent une tige centrale sous un cache rond de 12,5 cm de diamètre. D'une largeur de 15 cm et d'une hauteur totale de 23 cm, il est disponible en finition laiton, nickel ou noir et pèse 450 g. Les disques en acrylique captent et réfractent la lumière de l'ampoule, créant un halo scintillant autour du luminaire.

    Ce plafonnier encastré est équipé d'une douille E26 à culot moyen d'une puissance maximale de 15 watts et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoule non fournie). Fonctionnant sur 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural adapté. Homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, il est fourni avec un adaptateur pour plafonds inclinés. Son profil bas convient aux espaces à faible hauteur sous plafond, tels qu'une entrée, un dressing, une salle de bain principale ou une véranda. Deux ou trois plafonniers alignés peuvent éclairer un couloir d'hôtel, un bar ou le couloir d'une cabine d'essayage. Une suspension Bling assortie est disponible pour les plafonds plus hauts.

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Width: 6", Canopy: 5"

      Hanging Height

      9".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bling-flush-mount
    • Famille de produitsBling Flush Mount
    • Groupe de produitsFlush Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis