Publier vos produits
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"

    Color Bianca Sconce 20"

    Traduit par Google,

    L'applique murale Color Bianca est conçue autour de disques en acrylique transparents découpés au laser qui diffusent et adoucissent la lumière, associés à des composants en laiton massif de haute qualité. Sa hauteur de 51 cm (20 pouces) lui confère une silhouette élancée et élégante, ainsi qu'une présence raffinée et polie. Elle est disponible en 14 coloris et trois finitions (laiton, nickel ou noir) grâce à son revêtement en poudre.

    Sa silhouette élancée est idéale pour encadrer un miroir de salle de bain ou de coiffeuse, pour habiller un couloir par paires ou pour mettre en valeur une entrée. Sa lumière douce et diffuse convient parfaitement aux salles de bain, chambres, couloirs et espaces hôteliers. Elle s'intègre aussi bien dans un intérieur résidentiel que commercial. Également disponible en version plus basse : l'applique murale Color Bianca de 30 cm.

    Spécification
    • Dimensions

      Height: 20", Depth: 6", Acrylic Backplate: 6"
      Note: Fixure must be installed by rotating into place and requires 2" of clearance off wall and 10" of clearance on each side. If wall, ceiling, or obstruction is closer than this distance, it may be necessary to use a non-acrylic canopy which installs without rotating fixture. Contact Dutton Brown to discuss options.

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-bianca-sconce-20
    • Famille de produitsBianca Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis