Le plafonnier Color Big Orbi, d'inspiration moderne du milieu du siècle, est fabriqué en laiton et en aluminium. Il se compose de quatre globes en verre opale soufflé à la main de 20 cm de diamètre, disposés autour d'un corps central. D'une largeur de 74 cm et d'une rosace de 14,5 cm, il est installé à 33 cm du plafond, offrant ainsi un éclairage imposant même dans les grandes pièces, sans pour autant nécessiter une grande hauteur sous plafond. Disponible en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir, il pèse 3,2 kg. Les globes diffusent la lumière uniformément dans toutes les directions.
Ce luminaire est équipé de quatre douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, il peut être installé sous plafond incliné grâce à un système de suspension droite. Il s'intègre parfaitement dans une cuisine, une salle de jeux ou une salle d'attente, et peut également être installé dans la salle à manger d'un café ou sur une terrasse couverte. Le plafonnier Color Orbi de 15 cm et le lustre Color Big Orbi offrent les mêmes couleurs et le même design, quelle que soit la taille ou la hauteur sous plafond de la pièce.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |