Publier vos produits
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"
Color Cadbury Pendant 8"

    Color Cadbury Pendant 8"

    Traduit par Google,

    La suspension Color Cadbury de 20 cm est une suspension en forme de dôme fabriquée en aluminium et laiton de haute qualité. Son dôme en aluminium de 20 cm de diamètre, doté d'un capuchon sans joint, est suspendu à une tige en laiton massif et à un pavillon de 14,5 cm, pour une hauteur totale de 43 cm. Des tiges plus courtes et des rallonges sont disponibles pour ajuster la hauteur. Proposée en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir, elle pèse environ 900 g. Le dôme dirige la lumière vers le bas pour un éclairage ciblé ou d'ambiance.

    Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, elle peut être installée droite pour les plafonds inclinés. Son format compact est idéal pour les petits espaces : par paire de part et d'autre d'un meuble-lavabo de salle de bain principale ou d'une salle de bain d'hôtel, au-dessus d'un évier de cuisine, ou encore en rangée au-dessus d'un coin café, d'un comptoir de bar ou d'une réception. Elle fait partie d'une gamme comprenant des suspensions de 25 et 30 cm, des plafonniers assortis et des appliques.

    Spécification
    • Dimensions

      Dome: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      17".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-cadbury-dome-pendant-8
    • Famille de produitsCadbury Pendant
    • Groupe de produitsPendant Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis