Publier vos produits
Color Cap Pendant 10"
Color Cap Pendant 10"
Color Cap Pendant 10"
Color Cap Pendant 10"
Color Cap Pendant 10"
Color Cap Pendant 10"

    Color Cap Pendant 10"

    Traduit par Google,

    La suspension Color Cap de 25 cm (10 pouces) est une suspension globe moderne d'inspiration mid-century, fabriquée en laiton et surmontée d'un globe en verre opale soufflé à la main. Elle est composée d'un globe de 25 cm (10 pouces), d'une rosace ronde de 14,5 cm (5,7 pouces) et mesure 16 cm (26 pouces) de hauteur standard. Son poids est de 1,4 kg (3 livres). Elle est suspendue à une tige rigide, sans cordon. Des rallonges permettent d'ajuster la hauteur, et une option de suspension droite permet son installation sur les plafonds inclinés. Elle est disponible en 14 coloris et en finitions laiton, nickel ou noir. Le globe en verre opale diffuse la lumière uniformément dans toutes les directions.

    Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen d'une puissance maximale de 15 watts et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoule non fournie). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Elle peut être installée au-dessus d'une table de petit-déjeuner ou d'un îlot de cuisine, en rangée au-dessus d'une banquette de restaurant ou en groupe dans une boutique. Elle est également disponible en 15, 20 et 30 cm, ainsi qu'en version encastrée assortie pour une harmonie visuelle.

    Spécification
    • Dimensions

      Globe: 10", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      26".

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-cap-globe-pendant-10
    • Famille de produitsCap Pendant
    • Groupe de produitsPendant Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)26
    • Largeur (pouces)10
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis