La suspension Color Cap 12" est une suspension globe moderne d'inspiration mid-century, fabriquée en laiton et surmontée d'un globe en verre opale soufflé à la main. Elle possède un globe de 30 cm de diamètre, un pavillon rond de 14,5 cm et une hauteur de suspension standard de 71 cm. Son poids est de 1,8 kg. Elle est suspendue à une tige rigide, sans cordon. Des rallonges permettent d'ajuster la hauteur, et une option de suspension droite permet son installation sur les plafonds inclinés. Elle est disponible en 14 coloris et en finitions laiton, nickel ou noir. Le globe en verre opale diffuse la lumière uniformément dans toutes les directions.
Ce luminaire suspendu est équipé d'une douille E26 à culot moyen d'une puissance maximale de 15 watts et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoule non fournie). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Dans sa plus grande taille, il peut être installé seul au-dessus d'une table à manger, par paire au-dessus d'un îlot de cuisine, ou en rangée dans une salle de restaurant ou un hall d'hôtel. Il est également disponible en 15, 20 et 25 cm, ainsi qu'en version encastrée assortie pour une harmonie visuelle.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |