Publier vos produits
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"
Color Cap Pendant 6"

    Color Cap Pendant 6"

    Traduit par Google,

    La suspension Color Cap 6" est une suspension globe de style moderne du milieu du siècle, fabriquée en laiton avec un globe en verre opale soufflé à la main. Elle possède un globe de 15 cm de diamètre, une rosace ronde de 14,5 cm et une hauteur de suspension standard de 56 cm. Son poids est de 450 g. Elle est suspendue à une tige rigide, sans cordon. Des rallonges permettent d'ajuster la hauteur de suspension, et une option de suspension droite permet l'installation sur les plafonds inclinés. Elle est disponible en 14 couleurs et avec des finitions laiton, nickel ou noir. Le globe en verre opale diffuse la lumière uniformément dans toutes les directions.

    Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de neuf watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoule non fournie). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Conçue pour les petits espaces, elle peut être installée seule dans des toilettes, en série au-dessus d'un coin café ou d'un bar d'hôtel, ou encore répétée le long d'un couloir. Elle est également disponible en 20, 25 et 30 cm, ainsi qu'en version encastrée assortie pour une harmonie visuelle.

    Spécification
    • Dimensions

      Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      22".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-cap-globe-pendant-6
    • Famille de produitsCap Pendant
    • Groupe de produitsPendant Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)22
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis