L'applique murale Color Cap Sconce 8" s'inspire du style moderne du milieu du siècle. Son globe en verre de 20 cm est maintenu par un capuchon sur une plaque de fixation de 14,5 cm. D'une hauteur totale de 35,5 cm et d'une profondeur de 25 cm, elle pèse 900 g. Elle est disponible en 14 coloris thermolaqués et en finitions laiton, nickel ou noir. Le globe diffuse une lumière douce et homogène dans toutes les directions, et l'applique peut être installée avec le globe orienté vers le haut ou vers le bas.
Cette applique est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Installez-la par paire de part et d'autre d'un miroir de salle de bain dans une salle de bain principale ou une salle de bain d'hôtel de charme, de chaque côté d'un lit dans une chambre d'enfant ou une suite, en rangée le long d'un mur de café ou de restaurant, ou encore en série dans un couloir pour apporter une touche de couleur à un projet hôtelier ou résidentiel. Les suspensions, les plafonniers et les appliques doubles Color Cap assortis permettent d'harmoniser l'ensemble du projet.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |