Publier vos produits
Color Cap Double Sconce 8"
Color Cap Double Sconce 8"
Color Cap Double Sconce 8"
Color Cap Double Sconce 8"
Color Cap Double Sconce 8"
Color Cap Double Sconce 8"

    Color Cap Double Sconce 8"

    Traduit par Google,

    L'applique murale double Color Cap 8" est une applique d'inspiration moderne du milieu du siècle dernier. Elle se compose de deux globes en verre de 20 cm de diamètre, fixés sur des supports le long d'une tige unique et montés sur une plaque de 12,5 cm. D'une longueur totale de 61 cm et d'une profondeur de 24 cm, elle pèse 1,8 kg. Elle est disponible en 14 coloris thermolaqués et en finitions laiton, nickel ou noir. Les globes diffusent une lumière douce et homogène dans toutes les directions, et l'applique peut être installée verticalement ou horizontalement.

    Cette applique est équipée de deux douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Installez-la horizontalement au-dessus d'un meuble-lavabo dans une salle de bain principale ou une salle de bain d'hôtel de charme, verticalement par paire de côté d'un lit dans une chambre d'enfant ou une suite, ou encore le long d'un mur de café ou dans un couloir d'immeuble pour apporter une touche de couleur à un projet hôtelier ou résidentiel. Les appliques, suspensions et plafonniers Color Cap assortis permettent d'harmoniser la couleur de l'ensemble du projet.

    Spécification
    • Dimensions

      Overall Height: 24", Depth: 9.5", Globe: 8", Backplate: 5"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-cap-globe-sconce-ii-8
    • Famille de produitsCap Double Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)9.5
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis