Le lustre Color Captain de 119 cm (47 pouces) est un lustre linéaire sculptural à deux niveaux, réalisé en aluminium et en laiton massif. Ses deux niveaux de 119 cm (47 pouces) sont suspendus à 15 cm (6 pouces) d'intervalle à une rosace de 12,5 x 3,8 cm (5 x 1,5 pouces). Chaque niveau pivote indépendamment, permettant ainsi de créer un luminaire linéaire continu ou une composition en éventail. Il est disponible en 14 coloris et en différentes hauteurs de suspension : 45, 60, 90, 122, 152, 183 ou 213 cm (18, 24, 36, 48, 60, 72 ou 84 pouces). Des hauteurs supérieures sont disponibles sur demande. Ses quatre ampoules diffusent la lumière sur toute la longueur du luminaire.
Ce lustre est équipé de quatre douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour une utilisation dans des endroits secs aux États-Unis et au Canada. Sa longueur est idéale pour les grandes surfaces et les pièces ouvertes : au-dessus d’une table à manger ou d’un îlot de cuisine, d’une table commune ou d’une banquette de restaurant, au-dessus d’une table de salle de réunion, ou encore pour illuminer un hall d’hôtel ou une entrée à double hauteur. Il existe également en version 74 cm (29 pouces) et en version encastrée de 119 cm (47 pouces), permettant ainsi de l’adapter à des pièces de dimensions et de hauteurs sous plafond différentes.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |