Publier vos produits
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"

    Color Commander Chandelier 29"

    Traduit par Google,

    Le lustre Color Commander 29" est un lustre linéaire à trois niveaux en aluminium et laiton. Ses trois niveaux de 74 cm (29 pouces) sont espacés de 15 cm (6 pouces) et suspendus à un support de 13 x 4 cm (5 x 1,5 pouces). Chaque niveau pivote indépendamment, permettant ainsi de les aligner parallèlement ou de les disposer en zigzag. Six ampoules sont réparties sur les trois niveaux, diffusant la lumière sur toute la longueur du luminaire. Il est disponible en 14 couleurs, avec des hauteurs de suspension allant de 61 à 213 cm (229 cm en noir) et des hauteurs personnalisées sur demande.

    Ce lustre est équipé de six douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour une utilisation dans des endroits secs aux États-Unis et au Canada. Son profil long et bas s'intègre parfaitement à une table à manger ou un îlot de cuisine, une table commune de restaurant, le hall d'un hôtel de charme ou une salle de conférence. Ses bras pivotants permettent une adaptation optimale aux configurations rectangulaires et irrégulières. Une version de 119 cm (47 pouces) et des plafonniers assortis, disponibles dans les deux tailles, complètent ce design pour s'harmoniser avec tous vos projets.

    Spécification
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 29"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      24", 36", 48", 60", 72", and 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-commander-chandelier-29
    • Famille de produitsCommander Chandelier
    • Groupe de produitsChandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)84
    • Largeur (pouces)29
    • Profondeur (pouces)29
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis