Publier vos produits
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"

    Color Echo Pendant 12"

    Traduit par Google,

    La suspension Color Echo 12" est un luminaire suspendu moderne en aluminium et laiton. Un dôme de 30 cm (12 pouces) à revêtement en poudre, surmonté d'un capuchon incurvé inversé, est suspendu à une tige en laiton et à un pavillon de 14,5 cm (5,7 pouces), pour une hauteur totale de 48 cm (19 pouces). Elle est disponible en 14 couleurs et avec des finitions laiton, nickel ou noir. Le dôme dirige la lumière vers le bas, éclairant la surface située en dessous.

    Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, elle peut être installée droite pour les plafonds inclinés. Son dôme plus large peut être utilisé seul au-dessus d'une table de petit-déjeuner ou dans une entrée, suspendu par paire au-dessus d'un îlot de cuisine ou d'une réception d'hôtel, ou encore disposé le long d'une rangée de banquettes de restaurant ou d'une terrasse couverte. Des rallonges permettent de l'installer sous des plafonds plus hauts, et les modèles de 20 et 25 cm offrent une forme harmonieuse pour l'ensemble de l'aménagement.

    Spécification
    • Dimensions

      Width: 12", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      19".

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-echo-pendant-12
    • Famille de produitsEcho Pendant
    • Groupe de produitsPendant Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis