Publier vos produits
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce

    Color Lepore Sconce

    Traduit par Google,

    L'applique Color Lepore est une applique murale compacte composée de disques superposés en acrylique haute transparence découpés au laser, autour d'une structure en aluminium et laiton. Un disque coloré, revêtu de peinture en poudre, est intégré à sa plaque arrière. Elle possède une plaque arrière en acrylique de 15 cm et une profondeur de 11,5 cm (sans ampoule). Son poids est de 900 g. Elle est disponible en 14 coloris. L'ampoule, apparente au centre, diffuse une douce lumière grâce à l'acrylique transparent qui la réfracte sur le disque coloré, créant ainsi une teinte subtile sur l'applique.

    Cette applique est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des endroits secs aux États-Unis et au Canada. Installez-la par paire de chaque côté d'un lit dans une chambre d'enfant ou une chambre d'hôtel, le long d'un mur dans un café, un restaurant ou une boutique, ou encore en aligner plusieurs de couleurs différentes dans un couloir ou une réception. Le plafonnier Color Lepore assorti prolonge la couleur au plafond.

    Spécification
    • Dimensions

      Depth: 4.5", Acrylic Backplate: 6"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada. This fixture is not available as damp location.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-lepore-sconce
    • Famille de produitsLepore Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)4.5
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis