Publier vos produits
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"

    Color Maxo Pendant 8"

    Traduit par Google,

    La suspension Color Maxo 8" est une suspension tambour moderne, fabriquée en aluminium usiné CNC, en laiton et en verre opale. Un cylindre de 20 x 20 cm en verre opale mat aux bords arrondis est suspendu à deux tiges parallèles en aluminium massif et à un pavillon de 12,5 cm. La hauteur de suspension est réglable à 58, 74, 89 ou 119 cm. L'abat-jour se fixe à l'aide d'un filetage UNO, permettant ainsi son remplacement ultérieur. Disponible en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir, cette suspension pèse 1,4 kg. Le cylindre en verre diffuse la lumière uniformément dans toutes les directions.

    Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen, d'une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des endroits secs aux États-Unis et au Canada. Elle peut être installée en rangée au-dessus d'un îlot de cuisine ou d'un bar de restaurant, seule dans un hall d'entrée ou une réception, en série le long d'un couloir d'hôtel, ou par paire de part et d'autre d'un lit. Disponible en 33 cm (13 pouces) et avec des appliques murales assorties de 20 et 33 cm (8 et 13 pouces), elle permet d'harmoniser son design avec différents projets.

    Spécification
    • Dimensions

      Shade: 8" x 8" with 1-5/8" UNO hole on top, Canopy: 5"

      Hanging Height

      23" or 35". Extension rods available by request.

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-maxo-pendant-8
    • Famille de produitsMaxo Pendant
    • Groupe de produitsPendant Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis