L'applique murale Color Pilot 23" est un luminaire à deux lampes usiné CNC en aluminium et laiton. Dotée d'une lampe à chaque extrémité d'un corps de 58 cm (23 pouces), elle diffuse la lumière vers le haut et vers le bas. Fixée au mur à 8,4 cm (3,3 pouces) sur une plaque de 12,7 cm (5 pouces), elle conserve un profil compact même à sa hauteur maximale. Choisissez parmi 14 coloris et une finition laiton, nickel ou noire. Chaque applique est fabriquée sur commande dans l'atelier Dutton Brown de Minneapolis.
Grâce à son éclairage bidirectionnel, le luminaire de 58 cm (23 pouces) diffuse une lumière homogène sur une grande surface murale. Il est donc idéal à côté de grands miroirs ou de miroirs pleine hauteur, ainsi que dans les entrées, les cages d'escalier et les pièces à hauts plafonds des habitations. Il est homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Dans le secteur de l'hôtellerie et du commerce, il convient parfaitement aux salles de bains d'hôtels, aux couloirs commerciaux, aux toilettes de restaurants et aux murs des halls d'entrée où la lumière doit être diffusée dans les deux sens. Le luminaire est câblé avec deux douilles E26 et un variateur rotatif peut être ajouté à la plaque arrière.
Également disponible en applique Color Pilot 11", 17" et 29", ou en applique Color Major 21" à une seule lumière".
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |