Le plafonnier Color Reader est un luminaire compact en aluminium et laiton. Son support de lampe mesure 15 cm de diamètre et 5 cm de profondeur, sur une rosace de 12,5 cm, pour une hauteur d'installation de 17,5 cm. Il pèse 450 g. Disponible en 14 coloris et avec une finition laiton, nickel ou noire. Une douille encastrée maintient l'ampoule à l'intérieur du support, dirigeant la lumière vers le bas et réduisant ainsi l'éblouissement.
Ce luminaire est équipé d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de sept watts, et intègre une ampoule LED PAR16 de 5,3 watts (450 lumens, 3000 K). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec les variateurs muraux pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour une utilisation en milieu humide aux États-Unis et au Canada. Disposé en ligne, il éclaire un comptoir de café, un bar d'hôtel ou un îlot de cuisine ; installé plusieurs fois dans un couloir, il balise un passage dans un bureau ou un étage d'hôtel. Un seul luminaire convient à une caisse de magasin, un dressing ou une véranda. Les suspensions et appliques Reader assorties permettent de créer une harmonie visuelle dans l'ensemble du projet.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |