Publier vos produits
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant

    Color Twink Pendant

    Traduit par Google,

    La suspension Color Twink est un luminaire minimaliste en aluminium et laiton. Son support, usiné CNC, mesure 6,35 cm de large et 4,32 cm de haut. Suspendu à une tige et à un cache-ampoule de 12,7 cm, il offre une hauteur totale de 38,1 cm et laisse l'ampoule apparente. Disponible en 14 coloris thermolaqués, elle est fournie avec des vis et des connecteurs en laiton, nickel ou noir, et pèse environ 450 g. L'ampoule étant découverte, la lumière se diffuse dans toutes les directions.

    Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules dimmables. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Des tiges d'extension permettent d'ajuster la hauteur de suspension, et une option de suspension droite permet de l'adapter aux plafonds inclinés. Son format compact est idéal pour une utilisation en groupe : alignée au-dessus d'un îlot de cuisine ou d'un bar, par paires de part et d'autre d'un meuble-lavabo ou d'un lit, disposée en groupes à différentes hauteurs dans une cage d'escalier d'hôtel, ou encore au-dessus d'un comptoir de café ou d'une entrée couverte. Un plafonnier assorti assure une harmonie visuelle dans l'ensemble.

    Spécification
    • Dimensions

      Lamp Cup: 2.5" x 1.7", Canopy: 5"

      Hanging Height

      15".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-twink-pendant
    • Famille de produitsTwink Pendant
    • Groupe de produitsPendant Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15
    • Largeur (pouces)2.5
    • Profondeur (pouces)2.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis